Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDD100..

Digitální prostorové termostaty bez časového programu

Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový a Ochranný
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Napájení ze sítě AC 230 V (RDD100) nebo bateriemi DC 3 V (RDD100.1)

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C nebo °F

  • Zamykání ovládacích tlačítek (ručně)

  • Zamykání nastavené žádané teploty

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Napájecí napětí:
    230 V AC - RDD100
    3V DC (2x 1,5 V AAA alkalické baterie) - RDD100.1 

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 5 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace