Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDD100.1RFS

Bezdrátový prostorový termostat bez časového programu

Sada sertávající z bezdrátového prostorového termostatu RDD100.1RF a bezdrátové spínací jednotky RCR100RF
Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový a Ochranný
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Prostorový termostat - bateriové napájení DC 3 V (RDD100.1RF)
Spínací jednotka - napájení AC 230 V (RCR100RF)

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C nebo °F

  • Zamykání ovládacích tlačítek (ručně)

  • Zamykání nastavené žádané teploty

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Napájecí napětí:
    3V DC (2x 1,5 V AAA alkalické baterie) - RDD100.1RF
    230 V AC - RCR100RF 

  • Zatížitelnost výstupních kontaktů: max 8 (2) A při 24 až 250 V AC

  • Spínací diference: 1 K

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 35 °C

  • Rádiová komunikace 433 MHz

Aplikace

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace