Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDD310/EH

Digitální prostorový termostat bez časového programu pro elektrické vytápění

Regulace prostorové teploty
2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp
Provozní režimy: Komfortní, Útlumový a Ochranný
Nastavitelné konfigurační a regulační parametry
Napájení ze sítě AC 230 V
Vstup pro připojení odděleného teplotního čidla

Vlastnosti

  • Regulace prostorové teploty dle vestavěného teplotního čidla

  • Volba druhu provozu přepínacím tlačítkem

  • Maximální zátěž 16 A

  • Krytí IP31, vhodné pro instalace ve vlhkých místnostech

  • Vstup pro kabelové teplotní čidlo NTC 3kOhm (QAP1030/UFH) pro snímání teploty podlahy

  • Omezení teploty podlahy kabelovým teplotním čidlem

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Podsvětlený displej

  • Montáž do kruhové elektroinstalační krabice dle CEE/VDE (min. hloubka 40 mm)

  • Zamykání ovládacích prvků (automatické nebo ruční)

  • Kompenzace vlivu ohřevu vnitřních částí protékajícím elektrickým proudem

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů

  • Napájecí napětí: 230 V AC

  • Spínací diference: 1 K (Nastavitelná 0, 5 až 6 K) 

  • Nastavení žádané teploty: 5 až 40 °C

Aplikace

  • Především pro řízení elektrického vytápění (jak prostorového, tak podlahového), ale také pro:

  • Řízení ventilů s termoelektrickými pohony nebo zónových ventilů

  • Řízení kotlů s plynovým nebo olejovým hořákem

  • Řízení ventilátorů nebo oběhových čerpadel


Výhody

  • Jednoduchá obsluha

  • Snadná instalace