Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Prostorové termostaty – TRG2..

Prostorové termostaty (jednostupňový/dvoustupňový), odolné průmyslové provedení

Termostaty se používají pro řízení teploty. Díky jejich robustní konstrukci a vysokému stupni krytí jsou vhodné zvláště pro aplikace v komerčních a průmyslových objektech nebo v prostorech s vysokou vlhkostí vzduchu.

Snímací prvek termostatů TRG2… pracuje na principu roztažnosti kapaliny.

Jednostupňový termostat TRG2 má nastavitelnou hysterezi spínání v rozsahu od 0,7 do 6 K.

Dvoustupňový termostat TRG22 je vybaven dvěma spínači s postupným spínáním. Spínací interval pro druhý stupeň je nastavitelný v rozsahu 2 až 12 K. Spínací hystereze každého stupně je pevně nastavena na 2 K.

Vlastnosti

  • Rozsah nastavení žádané teploty: -5 až +50 °C

  • Krytí. IP54

  • TRG2 (Jednostupňové provedení)

  • Hystereze spínání: 0,7 až 6 K (nastavitelná)

  • Zatížení kontaktů: 250 V AC, 10 (2) A

  •  

  • TRG22 (Dvoustupňové provedení)

  • Spínací hystereze každého stupně: 2 K (pevná)

  • Interval spínání druhého stupně: 2 až 12 K (nastavitelný)

  • Zatížení kontaktů: 250 V AC, 10 (2) A (pro každý stupeň )