Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Synco living - Systém automatizace domácnosti – SSA955

Regulační servopohon pro otopná tělesa pro systém Synco living

Regulační servopohon otopného tělesa SSA955 měří prostorovou teplotu, přijímá bezdrátově od bytové centrály nastavenou požadovanou teplotu pro konkrétní místnost a reguluje prostorovou teplotu změnou nastavení regulačního ventilu. Může ovládat až pět dalších pohonů v každé místnosti, a tím regulovat vyrovnání tepla mezi otopnými tělesy.

Vlastnosti

  • Bezdrátově řízený servopohon pro termostatické ventily

  • Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně)

  • Bateriové napájení běžnými články 1.5 V velikosti AA (ochrana proti přepólování)

  • Nízká spotřeba

  • Tichý režim (např. pro použití v ložnicích)

  • Nominální zdvih 2.5 mm

  • Ovládací síla ventilu 110 N

  • Automatické přizpůsobení zdvihu ventilu

  • Paralelní provoz více pohonů je možný

  • Vestavěné teplotní čidlo

  • Přímá montáž pomocí převlečné matice (bez nutnosti použití nářadí)

  • Připojovací závit M30 x 1,5 mm

  • Možnost nouzového ručního nastavení

Aplikace

  • Vhodný pro použití v otopných soustavách k ovládání radiátorových termostatických ventilů společnosti Siemens nebo jiných výrobců

  • V jedné místnosti je možné použít až 6 regulačních servopohonů SSA955