Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Regulátory pro VAV aplikace – RDG400KN a RDG405KN

Nástěnné regulátory s LCD displejem s komunikací KNX

Prostorové regulátory pro řízení vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu.
RDG400KN - Regulace prostorové teploty
RDG405KN - Regulace prostorové teploty a kvality vzduchu
Regulátory se dodávají s nahranou sadou aplikací. Příslušná aplikace se vybírá a aktivuje během uvedení do provozu pomocí DIP přepínačů a ovladacích prvků nebo servisním SW ACS nebo konfiguračním SW ETS

Vlastnosti

  • Spojitá PI regulace

  • Regulace teploty podle prostorového čidla (vestavěného nebo odděleného) nebo teplotního čidla vratného vzduchu

  • Výstup pro servopohon DC 0…10 V a přídavný výstup s řídicím signálem ZAP/VYP, PWM nebo 3-bod

  • Automatické nebo ruční přepínání vytápění / chlazení

  • Druhy provozu: Komfortní, Útlumový a Ochranný režim

  • Tři multifunkční vstupy pro okenní kontakt, detektor přítomnosti, čtečku vstupních karet, oddělené teplotní čidlo, atd.

  • Nastavitelné konfigurační a regulační parametry

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Limitace minimálního a maximálního průtoku vzduchu (signál DC 0..10 V)

  • Možnost inverze výstupního signálu

  • AC 24 V napájecí napětí

  • Podsvětlení displeje

  • Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód)

Aplikace

  • VAV systémy se zap/vyp nebo modulovanými řídicími výstupy:

  • Jednokanálový systém

  • Jednokanálový systém s elektrickým ohřevem

  • Jednokanálový systém a radiátor / podlahové vytápění

  • Jednokanálový systém s topným / chladicím registrem


Výhody

  • Řízení prostorové teploty pomocí vestavěného nebo odděleného teplotního čidla nebo čidla teploty vratného vzduchu

  • Automatické nebo ruční přepínání mezi vytápěním a chlazením

  • Výběr aplikace pomocí DIP přepínačů

  • Výběr provozního režimu pomocí tlačítka na regulátoru

  • Zobrazení aktuální prostorové nebo žádané teploty ve °C , °F nebo obojí

  • Omezení maximální nebo minimální nastavitelné žádané teploty

  • Zamykání ovládacích prvků (automatické a ruční)

  • Tři multifunkční vstupy, volně konfigurovatelné pro:
    - Přepínač druhu provozu (čtečka vstupních karet, okenní kontakt, atd.)
    - Čidlo pro automatické přepínání vytápění / chlazení
    - Oddělené prostorové teplotní čidlo nebo čidlo teploty vratného vzduchu
    - Pro čidlo rosného bodu
    - Povolení chodu elektrického ohřevu (tarif)
    - Poruchový vstup

  • Limitace minimálního a maximálního průtoku vzduchu (signál DC 0..10 V)

  • Limitace teploty pro podlahové vytápění

  • Návrat k továrnímu nastavení konfiguračních a regulačních parametrů