Rotační OEM servopohony pro F & S aplikace – Řada GGA...1E/...

Protipožární rotační servopohony s havarijní funkcí, krouticí moment 18 Nm

Elektromotorické servopohony VZT klapek pro ochranu před požárem se zpětnou pružinou,  s pomocnými spínači, AC/DC 24 V a AC 230 V.

Pro dvoubodový řídicí signál.

Verze bez nebo s tepelnou pojistkou.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 18 Nm

  • Velikost klapky cca 2,5 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 90 s, uzavření pružinou 15 s

  • Délka kabelu 0,9 m

  • Krytí IP54

  • Rozměry 264 mm (d) x 100 mm (š) x 71 mm (v)

Aplikace

  • GGA126.1E/10 - AC 24 V, DC 24 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 10x10mm

  • GGA126.1E/T10 - AC 24 V, DC 24 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 10x10, tepelná pojistka

  • GGA126.1E/12 - AC 24 V, DC 24 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 12x12

  • GGA126.1E/T12 - AC 24 V/DC 24 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina pro hřídel 12x12, tepelná pojistka

  • GGA326.1E/10 - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 10x10

  • GGA326.1E/T10 - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 10x10, tepelná pojistka

  • GGA326.1E/12 - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 12x12

  • GGA326.1E/T12 - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače, zpětná pružina, pro hřídel 12x12, tepelná pojistka


Výhody

  • Robustní kryt

  • Fixní adaptér pro hřídel 10x10 mm nebo 12 x12 mm (nutno vybrat při objednání)

  • Dva fixní pomocné spínače pro spínací body 5 a 80 St.

  • Tepelná pojistka - 72 St. C nebo 95 St. C

  • Barevně odlišené očíslované kabely