Lineární servopohony – Řada GDB...2E

Lineární servopohony bez havarijní funkce, jmenovitá síla 125 N

Elektromotorické servpohony VZT klapek s napájením 24 VAC a 230 VAC.

Pro spojitý nebo tříbodový řídicí signál.

Standardní typy nebo typy se zpětnou vazbou, s dvěma pomocnými spínači nebo s nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

  • Jmenovitá síla 125 N

  • Zdvih 60 mm

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP40

  • Rozměry 152 mm (d) x 68 mm (š) x 59 mm (v)

Aplikace

  • GDB131.2E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál

  • GDB136.2E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GDB331.2E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál

  • GDB336.2E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GDB161.2E - AC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V, zpětná vazba DC 0...10 V

  • GDB163.2E - AC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V, nastavitelný rozsah, zpětná vazba DC 0...10 V

  •