Lineární servopohony – Řada GLB...2E

Lineární servopohon bez havarijní funkce, jmenovitá síla 250 N

Elektromotorické servopohony VZT klapek s napájením 24 VAC a 230 VAC.

Pro spojitý nebo tříbodový signál.

Standardní typy nebo typy se zpětnpvazebním potenciomentrem, s dvěma nastavitelnými spínači nebo s nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

  • Jmenovitá síla 250 N

  • Zdvih 60 mm

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP40

  • Rozměry 152 mm (d) x 68 mm (š) x 59 mm (v)

Aplikace

  • GLB131.2E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál

  • GLB132.2E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba

  • GLB136.2E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GLB331.2E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál

  • GLB332.2E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba

  • GLB336.2E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GLB161.2E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba

  • GLB163.2E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, nastavitelný rozsah

  • GLB164.2E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače, nastavitelný rozsah

  • GLB166.2E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače