Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Rotační servopohony s komunikací ModBus RTU


Nový servopohon AC 24 V, 5 Nm s komunikací ModBus RTU

GDB111.1E/MO


Nový servopohon AC 24 V, 10 Nm s komunikací ModBus RTU

GLB111.1E/MO


Nový ovládací panel k ovládání servopohonů s komunikací ModBus RTU

AST20


Nový servopohon AC 24 V, 15 Nm s externím převodníkem ModBus RTU

GEB161.1E/MO


Nový servopohon AC 24 V, 35 Nm s externím převodníkem ModBus RTU

GIB161.1E/MO


Nový servopohon AC 24 V, 7 Nm, HF s externím převodníkem ModBus RTU

GMA161.1E/MO


Nový servopohon AC 24 V, 18 Nm, HF s externím převodníkem ModBus RTU

GCA161.1E/MO