GDB111.1E/MO

Nové rotační servopohony s komunikací ModBus RTU, AC 24 V, 5 Nm.

Pro hřídel o průměru 8..16 mm, čtvercovou hřídel 6..12 mm, minimální délka hřídele 30 mm.

S indikací polohy a nastavitelným mechanickým omezovačem.

Tlačítko pro mechanické ovládání. Vyrobeno z oceli a tvrzeného plastu.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 5 Nm

  • Spotřeba 3 VA, 2,5 W

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 158 mm (d) x 71 mm (š) x 61 mm (v)

Aplikace

  • GDB111.1E/MO - AC 24 V, komunikace ModBus RTU, zpětná vazba ModBus RTU


Výhody

  • Nízká hladina hluku

  • Dlouhá životnost 2 000 000 cyklů

  • Jednoduché ovládání a diagnostika pomocí LED a tlačítka

  • Energetický úsporný servopohon