Rotační servopohony bez zpětné pružiny – Řada GBB...1E

Rotační servopohony bez havarijní funkce, krouticí moment 25 Nm

Elektronické servopohony VZT klapek s napájením AC 24 V nebo AC 230 V.

Pro spojitý nebo tříbodový řídicí signál.

Standardní typy s mechanicky nastavitelným rozsahem nebo typy se zpětnou vazbou, s dvěma pomocnými spínači nebo s elektricky nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 25 Nm

  • Velikost klapky 4 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 300 mm (d) x 100 mm (š) x 70,5 mm (v)

Aplikace

  • GBB131.1E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál

  • GBB132.1E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba, 2 pomocné spínače

  • GBB136.1E - AC 24 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GBB331.1E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GBB332.1E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba, 2 pomocné spínače

  • GBB336.1E - AC 230 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GBB161.1E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba

  • GBB163.1E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, elektricky nastavitelný rozsah

  • GBB164.1E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače, elektricky nastavitelný rozsah

  • GBB166.1E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, dva pomocné spínače


Výhody

  • Robustní kryt prodlužuje životnostpohonů

  • Patentovaný samocentrovací osový adaptér pro všechny profily hřídele

  • Univerzální ukazatel polohy klapky

  • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

  • Barevně odlišené očíslované kabely