NOVÉ rotační servopohony bez zpětné pružiny – Řada GLB...1E

Vylepšené rotační servopohony bez havarijní funkce, krouticí moment 10 Nm. Tiché, nižší příkon, delší životnost.

Elektromotorické servopohony VZT klapek s napájením AC 24 V / DC 24... 48 V nebo AC 100...240 V. N

Pro spojité řízení, otevřeno-zavřeno nebo tříbodové řízení.

Standardní typy s mechanicky nastavitelným rozsahem nebo typy se zpětnou vazbou, s dvěma pomocnými spínači nebo s elektricky nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 10 Nm, velikost klapky cca 1,5m2

  • Životnost 5 000 000 cyklů

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Nastavitelný směr otáčení, krytí IP54

  • Rozměry 137 mm (d) x 68 mm (š) x 59,5 mm (v)

Aplikace

  • GLB141.1E - AC/DC 24 V, 2-, 3-bodový řídicí signál

  • GLB142.1E - ACDC 24 V, 2-, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba

  • GLB146.1E - AC/DC 24 V, 2-, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GLB341.1E - AC 100...240 V, 2-, 3-bodový řídicí signál

  • GLB346.1E - AC 100...240 V, 2-, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GLB361.1E - AC 100..240 V, řídicí signál DC 0/2..10 V

  • GLB161.1E - AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba

  • GLB163.1E - AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, elektricky nastavitelný rozsah

  • GLB164.1E - AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače, elektricky nastavitelný rozsah

  • GLB166.1E - AC 24 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače


Výhody

  • Nižší hladina hluku

  • Prodloužená životnost díky novému motoru

  • Přesnost zpětné vazby zvýšená o 50%

  • Energeticky úsporný servopohon