Rotační servopohony se zpětnou pružinou – Řada GCA...1E

Rotační servopohony s havarijní funkcí, krouticí moment 18 Nm

Elektromotorické servopohony VZT klapek se zpětnou pružinou s napájením AC/DC 24 V a AC 230 V.

Pro spojitý, dvoubodový nebo tříbodový řídicí signál.

Standardní typy s mechanicky nastavitelným rozsahem nebo typy se zpětnou vazbou, s dvěma pomocnými spínači nebo s nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 18 Nm

  • Velikost klapky cca 3 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 90 s

  • Uzavření pružinou 15 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 300 mm (d) x 100 mm (š) x 70,5 mm (v)

Aplikace

  • GCA121.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 2-bodový řídicí signál

  • GCA126.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GCA321.1E - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál

  • GCA326.1E - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GCA131.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál

  • GCA135.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba, 2 pomocné spínače

  • GCA161.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba

  • GCA163.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, elektricky nastavitelný rozsah

  • GCA164.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače, elektricky nastavitelný rozsah

  • GCA166.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače


Výhody

  • Robustní kryt prodlužuje životnost pohonů

  • Patentovaný samocentrovací adaptér pro všechny profily hřídele

  • Univerzální ukazatel polohy klapky

  • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

  • Barevně odlišené očíslované kabely