Rotační servopohony se zpětnou pružinou – Řada GMA...1E

Rotační servopohony s havarijní funkcí, krouticí moment 7 Nm

Elektromotorické servopohony VZT klapek se zpětnou pružinou s napájením AC/DC 24 V a AC 230 V.

Pro spojitý, dvoubodový nebo tříbodový řídicí signál.

Standardní typy s mechanicky nastavitelným rozsahem nebo typy se zpětnou vazbou, s dvěma pomocnými spínači nebo s elektricky nastavitelným rozsahem.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 7 Nm

  • Velikost klapky cca 1,5 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 90 s

  • Uzavření pružinou 15 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 192 mm (d) x 81 mm (š) x 63 mm (v)

Aplikace

  • GMA121.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 2-bodový řídicí signál

  • GMA126.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GMA321.1E - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál

  • GMA326.1E - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GMA131.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál

  • GMA132.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál, zpětná vazba

  • GMA136.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál, 2 pomocné spínače

  • GMA161.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba

  • GMA163.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, elektricky nastavitelný rozsah

  • GMA164.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače, elektricky nastavitelný rozsah

  • GMA166.1E - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC0..10 V, zpětná vazba, 2 pomocné spínače


Výhody

  • Robustní kryt prodlužuje životnost pohonů

  • Patentovaný samocentrovací adaptér pro všechny profily hřídele

  • Univerzální ukazatel polohy klapky

  • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

  • Barevně odlišené očíslované kabely