Rotační servopohony se zpětnou pružinou – Řada GQD...1A

Rychlé rotační servopohony s havarijní funkcí, krouticí moment 2 Nm

Elektronické servopohony VZT klapek se zpětnou pružinou pro menší aplikace s napájením AC/DC 24 V, AC 24 V/DC 24-48 V nebo AC 230 V.

Pro spojitý, dvoubodový a tříbodový řídicí signál.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 2 Nm

  • Velikost klapky cca 0,3 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 30 s

  • Uzavření pružinou 15 s

  • Krytí IP40

  • Rozměry 70 mm (d) x 121,4 mm (š) x 62,5 mm (v)

Aplikace

  • GQD121.1A - AC/DC 24 V, 2-bodový řídicí signál

  • GQD321.1A - AC 230 V, 2-bodový řídicí signál

  • GQD131.1A - AC 24 V/DC 24-48 V, 3-bodový řídicí signál

  • GQD161.1A - AC 24 V/DC 24-48 V, řídicí signál DC 0..10 V


Výhody

  • Velmi rychlý malý servopohon s přestavnou dobou 30 s

  • Robustní kryt

  • Samocentrovací adaptér pro všechny profily hřídele

  • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

  • Barevně odlišené očíslované kabely