Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GLB181.1E/MO

Kompaktní VAV regulátory s komunikací Modbus RTU, AC 24 V, 10 Nm, 300 Pa

Komunikační kompaktní regulátor s komunikací Modbus RTU pro zařízení s proměnným nebo konstantním množstvím vzduchu.

S integrovaným přesným čidlem tlakové diference.

Krouticí moment 10 Nm, úhel otáčení je mechanicky nastavitelný.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 10 Nm, pro klapku cca 1,50 m2

  • Spotřeba 3 VA, 2,5 W

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 158 mm (d) x 71 mm (š) x 61 mm (v)

Aplikace

  • GLB181.1E/MO - VAV, AC 24 V, komunikace Modbus RTU


Výhody

  • Nízká hladina hluku

  • Dlouhá životnost 2 000 000 cyklů

  • Jednoduché ovládání a diagnostika pomocí LED a tlačítka

  • Energetický úsporný servopohon