Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ASV181.1E/3

Modulární VAV regulátory bez komunikace, AC 24 V, 300 Pa

Modulární bez komunikace pro zařízení s proměnným nebo konstantním množstvím vzduchu.

S integrovaným přesným čidlem tlakové diference.

Pro spojení s rotačním 3-bodovým klapkovým pohonem OpenAir s větším krouticím momentem, s havarijní funkcí nebo s lineárním 3-bodovým typem.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 5 Nm, pro klapku cca 0,80 m2

  • Spotřeba 1 VA, 0,5 W

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 150 s

  • Krytí IP54

  • Rozměry 144 mm (d) x 68 mm (š) x 45 mm (v)

Aplikace pro kombinaci s těmito typy klapkových pohonů:

  • GBB131.1E rotační pohon, 25 Nm, AC 24 V, 3-bod

  • GBB135.1E rotační pohon, 25 Nm, 2 pomocné kontakty, potenciometr, AC 24 V, 3-bod

  • GBB136.1E rotační pohon, 25 Nm, 2 pomocné kontakty, AC 24 V, 3-bod

  • GCA131.1E rotační pohon, 18 Nm, zpětná pružina, AC/DC 24 V, 3-bod

  • GCA135.1E rotační pohon, 15 Nm, zpětná pružina, 2 pomocné kontakty, potenciometr, AC/DC 24 V, 3-bod

  • GEB131.1E rotační pohon, 15 Nm, AC 24 V, 3-bod

  • GEB132.1E rotační pohon, 15 Nm, potenciometr, AC 24 V, 3-bod

  • GEB136.1E rotační pohon, 15 Nm, 2 pomocné kontakty, AC 24 V, 3-bod

  • GIB131.1E rotační pohon, 35 Nm, AC 24 V, 3-bod

  • GIB135.1E rotační pohon, 35 Nm, 2 pomocné kontakty, potenciometr, AC 24 V, 3-bod

  • GIB136.1E rotační pohon, 35 Nm, 2 pomocné kontakty, AC 24 V, 3-bod

  • GMA131.1E rotační pohon, 7 Nm, zpětná pružina, AC/DC 24 V, 3-bod

  • GMA132.1E rotační pohon, 7 Nm, zpětná pružina, potenciometr, AC/DC 24 V, 3-bod

  • GMA136.1E rotační pohon, 7 Nm, zpětná pružina, 2 pomocné kontakty, AC/DC 24 V, 3-bod

  • GDB131.2E lineární pohon, 125 N, AC 24 V, 3-bod

  • GDB136.2E lineární pohon, 125 N, 2 pomocné kontakty, AC 24 V, 3-bod

  • GLB131.2E lineární pohon, 250 N, AC 24 V, 3-bod

  • GLB136.2E lineární pohon, 250 N, 2 pomocné kontakty, AC 24 V, 3-bod


Výhody

  • Vysoká flexibilita

  • Modulární konstrukce

  • Jednoduchá montáž

  • Indikace pomocí LED