Velmi rychlé rotační servopohony se zpětnou pružinou – Řada GAP...1E

Rotační servopohony vhodné pro krizové aplikace (např. laboratoře), 6 Nm

Elektromotorické servopohony VZT klapek bez zpětné pružiny s napájením AC/DC 24 V.

Pro spojitý DC 0(2)...10 V/ 0(4)...20 mA, dvoubodový nebo tříbodový řídicí signál.

Typy bez pomocných nebo s pomocnými spínači, s indikací polohy.

Vlastnosti

  • Krouticí moment 6 Nm

  • Velikost klapky cca 1 m2

  • Úhel natočení 90 stupňů

  • Přestavná doba 2 s

  • Příkon 30 VA, 22 W

  • Krytí IP54, kabel 0,9 m

  • Rozměry 192 mm (d) x 81 mm (š) x 63 mm (v)

Aplikace

  • GAP191.1E - AC 24 V/DC 24 V

  • GAP196.1E - AC 24 V/DC 24 V, 2 pomocné spínače


Výhody

  • Lze nastavit typ řídicího signálu na těle servopohonu podle potřeby

  • Patentovaný samocentrovací adaptér pro všechny profily hřídele, kruhová hřídel 6,4...20,5 mm, čtvercová hřídel 6,3...13 mm

  • Univerzální ukazatel polohy klapky

  • Kompaktní konstrukce - jednoduchá instalace

  • Barevně odlišené očíslované kabely