Prostorová čidla kvality vzduchu QPA20..

Kombinovaný snímač pro měření CO2, vlhkosti a teploty

 

Vlastnosti

  • Bezúdržbový snímač  CO2  založený na optickém měření infračervené  absorbce (NDIR = Non dispersive infrared)

  • Snímač  VOC  založený na polovodiči oxidu zinku (VOC = těkavé organické sloučeniny (směsné plyny))

  • Kombinovaný snímač  pro CO2 / teplota a CO2 / vlhkost / teplota

  • Není nutná rekalibrace 

  • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 15…35 V

  • Signálové výstupy DC 0...10 V

Aplikace

  • V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro optimalizaci komfortu a spotřeby energie v místnostech prostřednictvím regulace dle potřeby a kvality vzduchu. Čidla měří :
    * Koncentraci CO 2   - indikace zaplnění místnosti, nebo prostoru, kde je zakázáno kouření
    * Koncentraci VOC – indikace pachů, např. tabákový kouř, tělesný pach, nebo výpary z materiálů
    * Relativní vlhkost v místnosti

  • Prostorovou teplotu Čidla QPA20… lze použít pro tyto aplikace :
    * Pro regulaci
    * Snímače pro řídící systém budovy a/nebo pro zobrazení hodnot

  • Typické aplikace :
    *  Měření koncentrace CO 2  a VOC : Sály, haly, veletržní a výstavní pavilóny, restaurace, kantýny, nákupní centra, těloc-vičny, konferenční místnosti a sály atd.
    * Měření koncentrace CO 2  : Prostory s časově se měnícím obsazením osob, kde je zakázano kouření, např. mu-zea, kina, divadla, posluchárny, školy, auditoria atd.


Výhody

  • Čidla QPA20… lze připojit ke všem regulátorům, řídícím systémům a přístrojům, které jsou schopné zpracovat výstupní signály čidla DC 0...10 V.