Čidla speciální - Symaro X - QLS60

Čidlo oslunění QLS60


Čidlo pro snímání slunečního záření

Vlastnosti

  • Měřící rozsah 0...1000 W/m2

  • Napěťový výstupní signál DC 0 - 10 V

  • Proudový výstupní signál 4 - 20 mA

  • Napájení AC 24 V nebo DC 24 V

Aplikace

  • Čidlo oslunění se používá při požadavku na kompenzaci slunečního záření ve vytápěcích, větracích a klimatizačních zařízení.