Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Čidla speciální - Symaro X - QVE1901

Průtokový spínač QVE1901


Průtokový spínač pro kapaliny.

Vlastnosti

  • Jmenovitá světlost potrubí DN 20…200

  • Dovolený provozní tlak PN 25

  • Závitové připojení G1/2"

  • Dovolená teplota média - 20...+110°C

  • Výstup bezpotenciálový kontakt AC 230 V, 1 A nebo DC 48 V, 1A 

Aplikace

  • Pro sledování průtoku kapalin v hydraulických okruzích v systémech vytápění, větrání a klimatizace (VVK), zejména pro systémy chlazení, tepelná čerpadla a otopné soustavy, např. pro kondenzátory, kotle, výměníky tepla atd.