Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAH11..

Kabelová teplotní čidla


Čidlo měří teplotu vzduchu nebo media pomocí odporového NTC snímače. Hodnota odporu, která se mění v závislosti na měřené teplotě, je následně zpracována vhodným regulátorem.

Vlastnosti

  • Rozsah měření: 0 až 40 °C

  • Měřicí čidlo: NTC, 3 k Ohm při 25 °C

  • Přesnost měření: +/- 0,3 K

Aplikace

  • Kabelová teplotní čidla QAH11.. se používají pro měření teploty v systémech vytápění a chlazení

  • Vzhledem k jejich izolaci jsou tato čidla vhodná zvláště pro regulátory jejichž svorky vstupního signálu nejsou galvanicky odděleny od napájecího napětí 230 V AC.

  • Používají se pro měření těchto veličin:
     - Měření teploty odtahového vzduchu
     - Měření teploty vody (pro přepínání režimů topení/chlazení u fan-coilových jednotek)

  • Používá se ve spojení s těmito regulátory : RDG1.., RDG1..KN, RDF600.., RDF600KN, RDF800KN, RDF302, RCC..