Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAM2161.040, QAM2171.040

Kanálové čidlo teploty QAM2161.040, QAM2171.040


Aktivní čidlo pro měření teploty vzduchu ve VZT kanálech.

Vlastnosti

  • Rozsah měření -50...+50 °C

  • Výstupní signál DC 0 - 10 V nebo 4 - 20 mA

  • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...35 V

  • Délka kapiláry 0,4 m

  • Časová konstanta 30 s

Aplikace

  • Čidlo teploty přívodního nebo odtahového vzduchu.

  • Omezovací čidlo, např. omezení minimální teploty přívodního vzduchu.

  • Referenční čidlo, např. pro změnu žádané hodnoty teploty prostoru v závislosti na venkovní teplotě.

  • Čidlo teploty rosného bodu.

  • Měřící čidlo, např. měření hodnoty regulované veličiny do řídícího systému.


Výhody

  • Čidlo měří pomocí průměru teplot, tím jsou výsledky měření více spolehlivé a nezávislé na na místě měření a podmínkách proudění vzduchu.