Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Čidla teploty - Symaro T - QAP1030/UFH

Kabelové čidlo pro limitaci teploty podlahy 


Kabelové teplotní čidlo se používá ke měření a limitaci teploty konstrukce podlahy v systémech elektrického podlahového vytápění. Čidlo měří teplotu pomocí odporového NTC snímače. Hodnota odporu, která se mění v závislosti na měřené teplotě, je následně zpracována vhodným regulátorem. 

Díky izolaci je čidlo zvláště vhodné pro regulátory nebo prostorové termostaty, jejichž vstup pro teplotní čidlo není galvanicky oddělen od napájecího napětí AC 230 V.

Vlastnosti

  • Rozsah měření: -20 až 70 °C

  • Měřicí čidlo: NTC, 3 k Ohm při 25 °C

  • Přesnost měření: +/- 0,3 K

  • Délka kabelu: 4 m