Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty - Symaro T - QAP22

Kabelové čidlo teploty QAP22

Vlastnosti

  • Rozsah měření -25...+95 °C

  • Měřící článek LG-Ni 1000 (5000ppm)

  • Časová konstanta s jímkou 30 s, bez jímky 10 s

  • Připojovací kabel 2 m

Aplikace

  • Čidlo se používá pro měření teploty v zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci nebo pro účely fce changeover pro přepínání mezi režimy topení a chlazení.

  • Konstrukce umožňuje montáž do jednotek na konečnou úpravu vzduchu, jako jsou fan coily nebo indukční jednotky.