Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Čidla teploty, protimrazová čidla - Symaro T

QAA20...

Pasivní čidla pro měření teploty v místnostech.


QAA24...27

Pasivní čidla pro měření teploty v místnostech.


QAA32

Čidlo měří teplotu vzduchu pomocí odporového NTC snímače. Hodnota odporu, která se mění v závislosti na měřené teplotě, je následně zpracována vhodným regulátorem. Čidlo je určeno pro nástěnnou montáž.


AQR25..

Multisenzor

Multifunkční čidla se zapuštěnou montáží do kulaté elektroinstalační krabice průměr 60 mm a do rámečku 55 x 55 mm.
Čidla se dodávají jako pasivní, aktivní a případně i pro sběrnici s komunikací KNX


QMX3...

Multifunkční čidla a prostorové jednotky pro sběrnici s komunikací KNX
Nástěnná montáž


QAP1030/UFH

Kabelové čidlo NTC 3 kOhm pro limitaci teploty podlahy pro elektrické podlahové vytápění;
pro termostaty RDE100.1, RDE100.1RF, RDD310/EH, RDE410/EH, RDF.. a RDG...


QAD...

Pasivní příložné čidlo teploty pro regulaci nebo omezení teploty na vstupu, omezení teploty na výstupu nebo regulaci teploty TUV


QAC...

Pasivní čidlo pro měření venkovní teploty, v menší míře i složky slunečního záření, síly větru a teploty venkovní zdi.


QAE21...

Pasivní čidlo pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících.


QAE2164..., QAE2174...

Aktivní čidla pro měření teploty vody v potrubích a zásobnících.


QAE3010..., QAE3075...

Čidla pro měření teploty kapalných a plynných médií.


QAH11..

Čidlo měří teplotu vzduchu nebo media pomocí odporového NTC snímače. Hodnota odporu, která se mění v závislosti na měřené teplotě, je následně zpracována vhodným regulátorem.


QAM21...

Pasivní čidlo pro měření teploty vzduchu ve VZT kanálech.


QAM2161.040, QAM2171.040

Aktivní čidlo pro měření teploty vzduchu ve VZT kanálech.


QAP20...

Kabelové čidlo teploty QAP20... (Pt 100)


QAP21.3...

Kabelové čidlo teploty QAP21.3... (LG-Ni 1000)


QAP22

Kabelové čidlo teploty QAP22 (LG-Ni 1000)


QAT22

Okenní teplotní čidlo QAT22


QAF81...

Protimrazový termostat -5 až 15 °C, krytí IP54 


QAF63...

Protimrazové čidlo aktivní, 0 až 15 °C


QAF64...

Protimrazové čidlo aktivní, 0 až 15 °C, výstup DC 0...10 V a releový výstup