Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Čidla tlaku - Symaro P - QBE2x04-P...

Čidlo tlaku pro chladící zařízení QBE2x04...

 
Čidlo tlaku pro chladící zařízení (neutrální a lehce korozivní kapaliny a plyny včetně freonu R134a). Není vhodné pro čpavek.

Vlastnosti

  • Měřící rozsah -1...+9 bar a -1...+24 bar

  • Časová konstanta do 5 ms

  • Napěťový výstupní signál DC 0 - 10 V

  • Napájení AC 24 V nebo DC 18...33 V

  • Dovolená teplota média -40...+80°C

Aplikace

  • Čidla tlaku jsou určena pro měření statického nebo dynamického tlaku ve VVK zařízeních, zejména v hydraulických a chladících systémech s kapalným nebo plynným médiem.


Výhody

  • Měření není ovlivněno změnami teploty

  • Vysoká teplotní stálost

  • Bez mechanického opotřebení nebo povrchových změn