Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Čidla tlaku - Symaro P - QBM2030...

Čidlo tlakové diference QBM2030...


Čidlo tlakové diference pro vzduch a nekorosivní plyny

Vlastnosti

  • Měřící rozsah:
    QBM2030-1U: -50…+50 / -100…+100 / 0…100 [Pa]
    QBM2030-5: 0…200 / 0…250 / 0…500 [Pa]
    QBM2030-30: 0…1000 / 0…1500 / 0…3000 [Pa]

  • Kalibrace nuly

  • Napěťový výstupní signál DC 0 - 10 V

  • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...33 V

  • Lineární charakteristika

Aplikace

  • Čidlo je určeno pro snímání tlakové diference vzduchu nebo nekorosivních plynů ve větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízeních.

  • Snímání přetlaku a podtlaku ve VZT potrubí vzhledem k okolnímu tlaku.

  • Sledování stavu filtrů a regulace chodu ventilátorů.

  • Snímání tlakových diferencí v různých místnostech.


Výhody

  • Montážní sada na potrubí je součástí dodávky.