Čidla vlhkosti - Symaro H - QFA31..

Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFA31..

Vlastnosti

  • Rozsah měření vlhkosti 0...100 % r.v.

  • Rozsah měření teploty 0...50 °C s možností změny rozsahu -35...+35 °C nebo 0...70 °C

  • Výstupní signál 2x 0 - 10 V nebo 4 - 20 mA

  • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...35 V

  • Časová konstanta 20 s

Aplikace

  • Čidlo se používá ve větraných nebo klimatizovaných prostorech, kde je požadována vysoká přesnost měření a krátké časové konstanty.


Výhody

  • Vysoká přesnost v celém rozsahu měření.

  • Možnost venkovní montáže s povětrnostním krytem.