Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Čidla vlhkosti - Symaro H - QFM31..

Kanálové čidlo relativní vlhkosti a teploty QFM31..

Vlastnosti

  • Rozsah měření vlhkosti 0...100 % r.v.

  • Rozsah měření teploty 0...50 °C s možností změny rozsahu -35...+35°C nebo 0...70 °C

  • Výstupní signál DC 0 - 10 V nebo 4 - 20 mA pro relativní vlhkost a teplotu

  • Napájení AC 24 V nebo DC 13,5...35 V

  • Časová konstanta 20 s

Aplikace

  • Regulační čidlo na přívodním nebo odtahovém vzduchu.

  • Omezovací čidlo pro max. vlhkost přívodního vzduchu za parním zvlhčovačem.

  • Měřící čidlo, např. měření regulované veličiny do řídícího systému.

  • Čidlo enthalpie a absolutní vlhkosti, ve spojení s převodníkem AQF61.1 nebo SEZ220.


Výhody

  • Vysoká přesnost v celém rozsahu měření