Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

AQR254.. & AQR253..

Aktivní multifunční čidla do rámečku

Aktivní multifunční čidla do rámečku 55 x 55 mm určená pro zapuštěnou montáž do kruhové elektroinstalační krabice CEE/VDE.
Čidla se skládají ze základového modulu, předního modulu a ozdobného rámečku.
Měřené veličiny se volí kombinací základového a předního modulu.
K základovému modulu je možné připojit pasivní teplotní čidlo (LG-Ni1000 nebo NTC 10k).
Navíc je základový modul vybaven reléovým výstupem s možností volby veličiny a spínací hodnoty.

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 24 V nebo DC 15-36 V

  • Nastavitelné výstupní signály : DC 0-10 V; DC 2-10 V; DC 0-5 V; DC 0-20 mA; DC 4-20 mA; DC 0-10 mA

  • Bezúdržbové čidlo CO 2 založené na optickém měření infračervené absorpce (NDIR)

  • Čidlo VOC založené na polovodiči oxidu cínu

  • Vyhodnocení kvality vzduchu (IAQ) volbou maximální hodnoty z měřených veličin CO 2 a VOC

  • Rozsah použití 0…+50 °C / 0…95 % r.v. (nekondenzující)

  • Aktivní kombinovaná čidla pro měření CO2-Teplota, CO 2-Vlhkost-Teplota, a Vlhkost-Teplota

  • Možnost připojení pasivního čidla teploty (LG-Ni1000 / NTC 10k)

  • Reléový výstup s nastavením veličiny a spínací hodnoty

Aplikace

  • V zařízeních pro větrání a klimatizaci, pro optimalizaci komfortu a spotřeby energie v místnostech prostřednictvím regulace dle potřeby a kvality vzduchu.

  • Měření koncentraci CO 2 - indikace přítomnosti v místnosti, kde je zakázáno kouření.

  • Měření koncentraci VOC – indikace pachů, např. tabákový kouř, tělesný pach, nebo výpary z materiálů.

  • Měří relativní vlhkost v místnosti.

  • Měří prostorovou teplotu v místnosti.

  • Měření koncentrace CO 2 a VOC : Sály, haly, veletržní a výstavní pavilóny, restaurace, kantýny, nákupní centra, tělocvičny, konferenční místnosti a sály, obytné místnosti atd.

  • Měření koncentrace CO 2 : Prostory s časově se měnícím obsazením osob, místnosti, kde je zakázano kouření, např. muzea, kina, divadla, posluchárny, školy, auditoria atd.

  • Čidla pro měření CO 2 nebo VOC nelze použít pro bezpečnostní signalizaci, např. jako snímače pro havarijní signalizaci kouře nebo plynu.