Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Směšovací a regulační sady a kulové ventily s el. pohony

a) sady SVP45../230 a SXP45../230 jsou složeny z přímého (VVP45..) nebo trojcestného (VXP45..) ventilu a z pohonu řady SSB..

b) sady SBI31../230 a SCI31../230 jsou složeny z trojcestného (VBI31..) nebo čtyřcestného (VCI31..) kohoutu a z elektrického pohonu SQK349.00

c1) sady SVI46.../SFA21 a SXI46.../SFA21 jsou složeny z přímého (VVI46..) nebo trojcestného (VXI46..) zónového ventilu a z elektrického pohonu SFA21/18

c2) sady SVI46.../STA23 a SXI46../STA23 jsou složeny z přímého (VVI46..) nebo trojcestného (VXI46..) zónového ventilu a z termického pohonu STA23

d) Přímé kulové ventily I/VBZ.., trojcestné kulové ventily TG/XBZ.. a příslušné elektrické pohony MP20.20, I/SBC28.2-10, I/SBC28.2-20, I/SBC28.2-60 a I/SBC28.3-60 jsou dodávány samostatně a nikoliv v sadách

e) Přímé regulační kulové ventily VAI61.. a trojcestné regulační kulové ventily VBI61..a příslušné elektrické pohony GQD..9A, GDB..9E, GMA..9E a GLB..9E jsou dodávány samostatně a nikoliv v sadách

f) Přímé kulové ventily VAI60.. a trojcestné kulové ventily VBI60..L a VBI60..Ta příslušné elektrické pohony GSD..9A, GQD..9A, GMA..9E a GLB..9E jsou dodávány samostatně a nikoliv v sadách

Vlastnosti

  • a) sady S.P45../.. - zákl. techn. parametry: přímý nebo trojcestný ventil DN10...DN25, Kvs = 1...6,3m3/h + elektrický pohon SSB... (napájení AC 230V nebo AC 24V nebo AC/DC 24V, 3-bodový nebo DC 0...10V řídicí signál, doba přeběhu 150 nebo 75s (podle typu), připojovací kabel 1,5 m.

  • b) sady SBI31../230 a SCI31../230 - zákl. techn. parametry: trojcestný nebo čtyřcestný kohout DN20...DN40, Kvs = 6,3...25 m3/h + elektrický pohon SQK349.00 (napájení AC 230V, 3-bodový řídicí signál, doba přeběhu 135 s).

  • c1) sady S.I46.../SFA21 - zákl. techn. parametry: přímý nebo trojcestný zónový ventil DN15...DN25, Kvs = 2; 3,5; 5 m3/h + elektrický pohon SFA21/18 (napájení AC 230V, 2-bodový řídicí signál, dobe přeběhu 10s, připojovací kabel 1,8m).

  • c2) sady S.I46.../STA23 - zákl. techn. parametry: přímý nebo trojcestný zónový ventil DN15...DN25, Kvs = 2; 3,5; 5 m3/h + termický pohon STA23 (napájení AC 230V, 2-bodový řídicí signál, dobe přeběhu 210 s, připojovací kabel 1 m).

  • d) přímé I/VBZ.. - DN15 až DN50, Kvs= 15 až 220 m3/h a trojcestné TG/XBZ.. - DN20, až DN50, Kvs= 25 až 190 m3/h kulové ventily a elektrické pohony MP20.20. I/SBC28... s napájením AC 230 V, dvoubodovým řídicím signálem, s dobami přeběhu 10, 20 a 60 s podle typu, připojovací kabel 0,8 m.

  • e) přímé VAI61.. - DN15 až DN50, Kvs= 1 až 63 m3/h a trojcestné VBI61... - DN15, až DN50, Kvs= 1,6 až 63 m3/h kulové ventily a elektrické pohony GQD..9A s napájením AC/DC 24 V, s dobami přeběhu 30/15 s, GDB..9E s napájením AC 230 V, AC 24 V (podle typu), s dobou přeběhu 150 s, GMA..9E s napájením AC 24 V, s dobami přeběhu 90/15 s a GLB..9E s napájením AC 230 V, AC 24 V (podle typu), 3-bodovým a DC 0...10 V řídicím signálem (podle typu pohonu), s dobou přeběhu 150 s, všechny pohony připojovací kabel 0,9 m.

  • f) přímé VAI60.. - DN15 až DN50, Kvs= 15 až 96 m3/h trojcestné VBI60..L. - DN15, až DN50, Kvs= 5 až 37 m3/h kulové ventily a trojcestné VBI60..T - DN15 až DN50, Kvs= 12 až 73 m3/h kulové ventily a elektrické pohony GSD..9A s napájením AC/DC 24 V a AC 230 V (podle typu pohonu),s dobou přeběhu 30 s, GQD..9A s napájením AC/DC 24 V a AC 230 V (podle typu pohonu),s dobami přeběhu 30/15 s, GMA..9E s napájením AC/DC 24 V a AC 230 V (podle typu pohonu), s dobami přeběhu 90/15 s a GLB..9E s napájením AC 24 V, AC 230 V (podle typu), s dobou přeběhu 150 s,všechny pohony s 2-bodovým řídicím signálem, všechny pohony připojovací kabel 0,9 m.

Aplikace

  • Sady dle bodu a) - regulace směšovavaných topných okruhů a radiátorových a podlahových vstřikovacích topných okruhů s přímým ventilem

  • Sady dle bodu b) - regulace uzavřených topných systémů v běžných otopných soustavách

  • Sady dle bodu c1) a c2): - regulace přímých a rozdělovacích ve větracích a klimatizačních systémech

  • Kulové závitové ventily dle bodu d) - v uzavřených topných a vzduchotechnických systémech s horkou a studenou vodou

  • Kulové závitové ventily dle bodu e) - v uzavřených systémech s užiítm pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení jako regulační nebo bezpečnostní uzavírací kulový ventil

  • Kulové závitové ventily dle bodu f) - v uzavřených systémech s užiítm pro vytápěcí, větrací a klimatizační zařízení jako on/off nebo přepínací kulový ventil


Výhody

  • Ceny sad jsou nižší než kdyby si zákazník objednal ventil a pohon zvlášť

  • Přijatelné ceny kulových ventilů I/VBZ.. a TG/XBZ.., které lze zatížit tlakovou diferencí dpmax= 500kPa

  • Kulové ventily VAI61.. a VBI61.. mají vysoký regulační poměr Sv > 500

  • Pro tepelnou izolaci kulových ventilů VAI61.., VBI61.., VAI60.., VBI60..L a VBI60..T jsou k dispozici samostatné izolační kryty pro teploty do 90 °C