Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SAS.. se zdvihem 5,5 mm

Elektrické pohony SAS31.. s napájením AC230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAS61.. s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA, SAS81.. s napájením AC/DC 24V s 3-bodovým řídicím signálem, podle typu s nebo bez havarijní funkce, s nebo bez ručního ovládání, nově SAS61.33 a SAS81.33 s hav. fcí a s ručním ovládáním, 400N, 120 nebo 30sec (podle typu), zdvih 5,5mm

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC/DC 24V s 3-polohovým řízením nebo AC/DC 24V s řídícím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA 

  • Ovládácí síla 400N

  • Zdvih 5,5mm

  • Volba průtokové charakteristiky  pro pohony se spojitým řízením

  • Doba přeběhu 120 nebo 30sec

  • Závit připojovací matice k ventilu G3/4"

  • Pohony bez bezpečnostní funkce a s možností ručního přestavování

  • Pohony s bezpečnostní funkcí a bez ručního ovládání

  • Pohony SAS61.33 a SAS81.33 s havarijní funkcí i s ručním ovládáním

Aplikace

  • Pro ovládání přímých nebo trojcestných ventilů VVG44..., VVG55..., VXG44... 


Výhody

  • Volitelné příslušenství - pomocný kontakt ASC10.51

  • Pohony SAS.. jsou oproti pohonům SQS.. menší