Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SAT.. se zdvihem 5,5 mm

Elektrické pohony SAT31.. s napájením AC230V a s 3-bodovým řídicím signálem, SAS61.. s napájením AC/DC 24V a s řídicím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA, pohony SAT...08 s ručním ovládáním bez havarijní funkce, pohony SAT...51 s havarijní funkcí bez ručního ovládání, 300N, zdvih 5,5mm, pohony SAT...08 s dobou přeběhu 8s, pohony SAT...51 s dobou přeběhu 15s

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V s 3-polohovým řízením nebo AC/DC 24V s řídícím signálem DC 0...10V nebo 4...20mA 

  • Ovládácí síla 300N

  • Zdvih 5,5mm

  • Volba průtokové charakteristiky  pro pohony se spojitým řízením

  • Doba přeběhu 15 nebo 8s

  • Závit připojovací matice k ventilu G3/4"

  • Pohony bez bezpečnostní funkce a s možností ručního přestavování

  • Pohony s bezpečnostní funkcí a bez ručního ovládání

Aplikace

  • Pro ovládání přímých ventilů VVG549.. 


Výhody

  • Volitelné příslušenství - pomocný kontakt ASC10.51