Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SQD35.00, SQD85.03 a SQD65 se zdvihem 6,5mm

Elektrické pohony SQD35.00, SQD85.03, SQD65, napájecí napětí AC 230 V (SQD35.00), AC 24 V (SQD85.03 a SQD65), 3-polohová regulace (SQD85.00 a SQD85.03), řídicí signál DC 0...10 V nebo 0...1000ohm (SQD65), ovládací síla >400N, doba přeběhu 170s (SQD35.00), 43s (SQD85.03 a SQD65), zdvih 6,5mm

Elektrické pohony se zdvihem 6,5mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230 V nebo AC 24 V s 3-polohovým řídicím signálem (SQD35.00 a SQD85.03) nebo AC 24 V s řídicím signálem DC 0...10 V nebo 0...1000ohm (SQD65), ovládací síla >400 N, zdvih 6,5 mm, doba přeběhu 170 s (SQD35.00) nebo 43 s (SQD85.03 a SQD65), závit připojovací matice k ventilu M30x1,5, knoflík ručního ovládání.

Aplikace

  • Pro ovládání kombiventilůVPI45... a VPI45...Q s DN40 a s DN50


Výhody

  • Přímá montáž pohonů řady SQD... na kombiventily VPI45...(Q)