Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony se zdvihem SSB31, SSB61 a SSB81

Elektrické pohony SSB31..., SSB61... a SSB81..., napájecí napětí AC230V (SSB31..), AC24V (SSB81...), AC/DC24V (SSB61..), 3-polohová regulace (SSB31(81)..), DC 0...10V (SSB61..), 200N, 150sec, 75sec (SSB61...), připojovací kabel 1,5m, zdvih 5,5mm

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC 24V s 3-polohovým řízením nebo AC / DC 24V s řídícím signálem DC 0...10V

  • Ovládáací síla 200N

  • Zdvih 5,5mm

  • Doba přeběhu 150 nebo 75sec (SSB61..)

  • Závit připojovací matice k ventilu G3/4"

  • Základní typy s připojovacím kabelem 1,5m

  • Ruční ovládání imbusovým klíčem

Aplikace

  • Pro ovládání ventilů VVP45..., VXP45... a VMP45... (max. do DN25, Kvs = 6,3m3/h včetně)


Výhody

  • Pohony SSB61... provádějí po připojení napětí samokalibraci zdvihu

  • Verze pohonů bez a s pomocným kontaktem s nastavitelnou mezí sepnutí