Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SSC31, SSC61 a SSC81

Elektrické pohony SSC31, SSC61... a SSC81, napájecí napětí AC 230 V (SSC31), AC 24 V (SSC81), AC / DC 24 V (SSC61..), 3-bodová regulace (SSC31(81)), DC 0..10 V (SSC61..), 250 N, 150 s, 30 s (SSC61...), zdvih 5,5 mm.

Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V nebo AC 24V s 3-polohovým řízením nebo AC / DC 24V s řídícím signálem DC 0...10V

  • Ovládáací síla 300N

  • Zdvih 5,5mm

  • Doba přeběhu 150 nebo 30sec

  • Závit připojovací matice k ventilu G3/4"

  • Ruční ovládání pomocí otočného knoflíku

  • Pohon SSC61.5 s havarijní funkcí

Aplikace

  • Pro ovládání přímých nebo trojcestných ventilů VVP45..., VXP45... a VMP45...


Výhody

  • Pohony SSC61 a SSC61.5 provádějí po připojení napětí samokalibraci zdvihu

  • Pokud je již zkalibrovaný pohon použit s jiným ventilem, tak je nutné provést znovu kalibraci pohonu pouhým zkratováním zdířky pod krytem svorkovnice

  • Možnost připojení přívodního kabelu pomocí odnímatelné svorkovnice