Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony SSD31, SSD61 a SSD81

Elektrické pohony SSD31..., SSD61..., SSD81..., napájecí napětí AC 230 V (SSD31...), AC 24 V (SSD81...), AC / DC 24 V (SSD61...), 3-polohová regulace (SSD31(81)...), DC 0...10 V (SSD61...), 250 N, 150s, 75 s (SSD61...), kabel 1,5 m, zdvih 5,5,mm

Elektrické pohony se zdvihem 5,5 mm

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230 V nebo AC 24 V s 3-polohovým řídicím signálem nebo AC / DC 24 V s řídicím signálem DC 0...10 V,

  • Ovládací síla 250 N, zdvih 5,5 mm, doba přebšhu 150 s nebo 75 s (SSD61...).

  • Závit připojovací matice k ventilu je M30x1,5.

  • Základní typy s připojovacím kabelem 1,5 m.

  • Ruční ovládání imbusovým klíčem.

Aplikace

  • Pro ovládání kombiventilů VPI45... a verze VPI45..Q (s přípojkami pro měření tlaku).se světlostmi DN15 až DN32 včetně


Výhody

  • Pohony SSD61...provádějí po připojení napětí samoklabraci zdvihu ventilu.