Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické pohony se zdvihem 5,5 mm (SQD... se zdvihem 6,5 mm)

Elektrické pohony SAS

Elektrické pohony SAS.. s napájením podle typu pohonu AC230 V nebo AC/DC 24 V, podle typu pohonu s 3-polohovým řídicím signálem nebo DC 0...10 V nebo 4...20 mA, pohony podle typu s ručním ovládáním bez havarijní funkce, s havarijní funkcí bez ručního ovládání a nově s ručním ovládáním i s havarijní funkcí (SAS61.33 a SAS81.33), zdvih 5,5mm, doba přeběhu podle typu pohonu 120 nebo 30 s


Elektrické pohony SSB31, SSB61 a SSB81

Elektrické pohony SSB31..., SSB61... a SSB81..., napájecí napětí AC230V (SSB31..), AC24V (SSB81...), AC/DC24V (SSB61..), 3-polohová regulace (SSB31(81)..), DC 0...10V (SSB61..), 200N, 150sec, 75sec (SSB61...), připojovací kabel 1,5m, zdvih 5,5mm


Elektrické pohony SSC31, SSC61 a SSC81

Elektrické pohony SSC31, SSC61... a SSC81, napájecí napětí AC 230 V (SSC31), AC 24 V (SSC81), AC / DC 24 V (SSC61...), 3-polohová regulace (SSC31(81)), DC 0...10 V (SSC61...), 250 N, 150 s, 30 s (SSC61...), zdvih 5,5 mm.


Elektrické pohony SSD31, SSD61 a SSD81

Elektrické pohony SSD31..., SSD61..., SSD81..., napájecí napětí AC 230 V (SSD31...), AC 24 V (SSD81..), AC/DC 24 V (SSD61..), 3-bodová regulace (SSD31(81)..), DC 0...10 V (SSD61..), 250 N, 150s, 75 s (SSD61...), kabel 1,5 m, zdvih 5,5,mm


Elektrické pohony SQD35.00, SQD85.03 a SQD65

Elektrické pohony SQD35.00, SQD85.03, SQD65, napájecí napětí AC 230 V (SQD35.00), AC 24 V (SQD85.03 a SQD65), 3-polohová regulace (SQD85.00 a SQD85.03), DC 0...10 V nebo 0...1000ohm (SQD65), ovládací síla >400N, doba přeběhu 170s (SQD35.00), 43s (SQD85.03 a SQD65), zdvih 6,5mm


Elektrické pohony SQS35, SQS65 a SQS85 - výroba ukončena (archiv)