Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Klapky a kohouty - SBI31... a SCI31... Směšovací sady

Sady obsahující 3-cestné kohouty SBI31.20 až SBI31.40 nebo 4-cestné kohouty SCI31.20 až SCI31.40 a tříbodový servopohon SQK34.00 s napájecím napětím AC 230 V.

Sady sestávají z 3-cestného nebo 4-cestného kohoutu a servopohonu s napájecím napětím AC 230 V a s tříbodovým řídicím signálem. Sady jsou navrženy pro regulaci uzavřených topných systémů, například pro aplikace ve větších rodinných domcích nebo objektech v návaznosti na ekvitermní regulaci. Sortiment pokrývá rozsah výkonů od 13 do 123 kW.

Vlastnosti

  • Armatura:

  • Trojcestný nebo čtyřcestný směšovací kohout

  • Tlaková třída PN10

  • Úhel natočení 90°

  • Kv hodnoty od 6,3 do 25 m3/h

  • Světlost od DN20 do DN40

  • Rozsah teplot 2...120°C

  • Vnitřní připojovací závit od 3/4" do 1 1/2"

  • Materiál těla ventilu šedá litina

  • Pohon:

  • Úhel natočení 90° je omezen dvěma koncovými spínači

  • Doba přeběhu 135 sekund

  • Napájení AC 230 V

  • Řídicí signál 3-bodový

  • Bezúdržbový převodový mechanismus

  • Možnost automatického nebo ručního provozu

Aplikace

  • Užití regulačních kohoutů v uzavřených topných systémech, přednostně ve směšovacích aplikacích.


Výhody

  • a) Kohouty se z výroby dodávají pro aplikace "Přívod od kotle zleva". Kohouty je možno přestavit pro aplikace "Přívod od kotle zprava". Při provedení "Přívod od kotle zprava" je třeba na pohonu zaměnit připojení vodičů ke svorkám Y1 a Y2.

  • b) Pohon SQK34.00 lze připojit přímo na 3- a 4-cestné kohouty bez nutnosti použití adaptéru.