Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Klapky a kohouty - VKF46...

Škrtící klapky VKF46... mají tělo klapky z šedé litiny (do DN300) a z tvárné litiny (od DN350), DN40 až DN600, Kvs = 50 až 29300m3/h), teplota média od -10 do +120°c

Regulační a uzavírací klapky v tlakové třídě PN16

Vlastnosti

  • Pro chladící, studenou, teplou a horkou vodu, pro vodu s nemrznoucí příměsí, pro solanku, demineralizovanou vodu a pro vzduch pro teploty média -10 ... 120°C

  • Úhel natočení disku 90°

  • Jmenovitý průtokový součinitel Kvs je od 50 do 29300m3/h

  • DN40 až DN600

  • Ovládání elektrickými servopohony řady SQL35.00 a SQL85.00 s montážní sadou ASK35.1 (do DN65 včetně) a s montážní sadou ASK35.2 (od DN80 do DN125) - pohony k dispozici do 31.12.2012 nebo pohony SQL36E50F04 (do DN65 včetně) a SQL36F05 (DN80 až DN125) s přímou montáží na klapky VKF46... nebo pohony SQL36E65 (DN150 a DN200), SQL36E110 (DN250 až DN400) a SQL36E160 (DN450 až DN600) s přímou montáží na klapky VKF46... podle katalogového listu 4136. Klapky VKF46.40 až VKF46.65 lze ovládat pohony SAL..T20 bez adaptéru.

  • Ruční ovládání ASK46... s přesným přestavováním po 6°

Aplikace

  • V systémech vytápění, větrání a klimatizace a v systémech CZT v otevřených a uzavřených okruzích