Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Tlakově nezávislé regulační ventily (kombiventily) VPF43

Přírubové kombiventily VPF43 pro systémy HVAC, PN16, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 a DN150, V100 = 15 až 195 m3/h, zdvih 20, 40 a 43 mm, teplota média 1...120 °C, tělo kombiventilu z šedé litiny

Kombiventily se zdvihem 20, 40 a 43 mm

Vlastnosti

  • PN16, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125 a DN150, objemový průtok plně otevřeným ventilem V100 je 15 až 195 m3/h

  • Zdvih 20, 40 a 43 mm.

  • Pro teplou a chladicí vodu s přísadami proti zamrznutí, pro teplotu média 1...120 °C

  • Ovládání elektrickými pohony bez havarijní funkce SAX31P03, SAX61P03 a SAX81P03 do DN80 a elektrickými pohony SAV31P00, SAV61P00 a SAV81P00 od DN100 a elektrickými pohony SQV91P30 a SQV91P40 s havarijní funkcí, dpmax = 600kPa, dps = 600 kPa

Aplikace

  • V topných, větracích a klimatizačních systémech jako regulační ventil

  • Použití pouze pro uzavřené okruhy


Výhody

  • Zvolený průtok je udržován pro určité nastavení kombiventilu na konstantní hodnotě nezávisle na změnách tlaku

  • Verze VPF43.50F16, VPF43.65F24, VPF43.80F35, VPF43.100F70, VPF43.125F110 a VPF43.150F160 se standardním průtokem

  • Verze VPF43.50F25, VPF43.65F35, VPF43.80F45, VPF43.100F90, VPF43.125F135 a VPF43.100F200 s vysokým průtokem 

  • Všechny kombiventily VPF43.. jsou vybaveny přípojkami pro měření tlaku