Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Tlakově nezávislé regulační ventily (kombiventily) VPP46  a VPI46

Kombiventily v PN25 pro místnosti a zóny VPP46..(Q) s vnějším závitem, DN10 až DN32, V100 = 200 až 4001 l/h a VPI46..(Q) s vnitřním závitem, DN15 až DN50, teplota média 1...110 °C, Verze VPP46..Q a VPI46..Q s přípojkami pro měření tlaku, tělo kombiventilu do DN32 - za tepla lisovaná mosaz, DN40 a DN50 grafitová litina

Kombiventily se zdvihem 2,5 mm (DN10 a DN15), se zdvihem 4,5/5,5 mm (DN20 až DN32), 15 mm (DN40 a DN50)

Vlastnosti

  • PN25, DN10 (pouze VPP46..) až DN40/DN50 (pouze VPI46..), objemový průtok plně otevřeným ventilem V100 je 200 až 4001 l/h (pro DN10 až DN32) a 1370 a 1400 l/h pro DN40 a DN50, závit připojovací matice k pohonu je M30x1,5 do DN32 a pro DN40 a DN50 je přímá montáž pohonu SAY..P03

  • Zdvih 2,5 mm (DN10 a DN15), 4,5/5,5 mm pro DN20, DN25 a DN32, 15 mm pro DN40 a DN50.

  • Pro teplou a chladicí vodu s přísadami proti zamrznutí, pro teplotu média 1...110 °C

  • Ovládání elektrickými pohony řady SSA.. pro DN10 až DN32 nebo termickými pohony STA3../STP..3.. (STP..3.. pouze do DN20) a elektrickými phony SAY..P03 pro DN40 a DN50, dpmax = 600kPa.

Aplikace

  • Ve větracích a klimatizačních zařízeních na straně vody pro automatické hydraulicé vyvažování v koncových jednotkách jako jsou fan coily, indukční jednotky, ve výměnících tepla pro ohřívání nebo chlazení

  • V topných zónách jako jsou samostatné vytápěcí systémy, apartmány, jednotlivé místnosti atd. 

  • Pro uzavřené okruhy


Výhody

  • Zvolený průtok je pro určité nastavení kombiventilu udržován na konstantní hodnotě