Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Kombiventily VPI45..., VPI45..Q - výroba ukončena (archiv)

náhradu najdete v našem vyhledávači nebo v přehledu aktuálního sortimentu (odkazy vpravo)

Vlastnosti

  • PN25, DN15 až DN50, objemový průtok plně otevřeným ventilem V100 je 620 až 8586 l/h, závit připojovací matice k pohonu je M30x1,5.

  • Zdvih 5 mm (do DN32 včetně) a 6,5 mm pro DN40 a DN50.

  • Pro teplou a chladicí vodu s přísadami proti zamrznutí, pro teplotu média 1...120 °C

  • Ovládání elektrickými pohony řady SSD (zdvih 5,5mm) do DN32 včetně nebo pohony řady SQD... (zdvih 6,5mm) pro DN40 a DN50, dpmax = 400kPa.

Aplikace

  • Ve větracích a klimatizačních zařízeních na straně vody pro automatické hydraulicé vyvažování v koncových jednotkách jako jsou fan coily, indukční jednotky, ve výměnících tepla pro ohřívání nebo chlazení

  • V topných zónách jako jsou samostatnévytápěcí systémy, apartmány, jednotlivé místnosti v uzavřených systémech

  • S maximálnm průtokem 8500l/h jsou kombiventily vhodné také pro použití v malých větracích a klimatizačních zařízeních


Výhody

  • Zvolený průtok je udržován na konstantní hodnotě pro celý rozsah zdvihu vřetene kombiventilu