Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické otočné pohony GDB..9E a GLB..9E

Elektrické pohony GDB331.9E (AC 230 V, 3-bodové řízení), GLB331.9E (AC 230V, (2) 3-bodové řízení, GDB131.9E (AC 24 V, 3-bodové řízení), GLB131.9E (AC 24 V, (2) 3-bodové řízení, GD(L)B161.9E (AC 24 V, řídicí signál DC 0...10 V), bez zpětné pružiny, připojovací kabel 0,9m

Elektrické otočné pohony GDB..9E pro ovládání kulových ventilů VAI61.., VBI61.., VAG61.. a VBG61.. (všechny DN15 až DN25) a elektrické otočné pohony GLB131.9E, GLB331.9E pro ovládání VAI60.., VBI60.., VAG60.. a VBG60.. (DN15 až DN50) a všechny pohony GLB.. pro ovládání kulových ventilů VAI61.., VBI61.., VAG61.., VBG61.. (DN15 až DN50).

Vlastnosti

  • GDB331.9E - AC 230 V a s 3-bodovým řízením, GDB131.9E - AC 24 V s 3-bodovým řízením, GLB331.9E - AC 230 V s (2) 3-polohovým řízením, GLB131.9E - AC 24 V s (2) 3-polohovým řízením, GD[L]B161.9E - AC 24 V, s řízením DC 0...10 V

  • Krouticí moment 5 Nm (GDB..9E) a 10 Nm (GLB..9E)

  • Úhel natočení 90 °

  • Doba přeběhu 150 s (50 Hz) a 125 s (60 Hz)  

  • Ruční ovládání po stisknutí tlačítka

  • Pohony jsou bez zpětné pružiny

  • Pohony GDB161.9E a GLB161.9E mají přepínač směru otáčení

  • Mechanická indikace polohy a pro pohony GDB161.9E a GLB161.9E elektrická indikace polohy 

Aplikace

  • Všechny pohony GLB.. pro ovládání 2-cestných regulačních (VAI61.., VAG61..) a 3-cestných (VBI61.., VBG61..) regulačních kulových ventilů od DN15 do DN50 a pohony GLB331.9E, GLB131.9E pro ovládání 2-cestných on/off (VAI60.., VAG60..) a 3-cestných přepímacích (VBI60.., VBG60..) kulových ventilů od DN15 do DN50     .

  • Všechny pohony GDB.. pro ovládání 2-cestných on/off kulových ventilů (VAI60.., VAG60..) a 3-cestných přepínacích kulových ventilů (VBI60.., VBG60..) pro DN15, DN20 a DN25


Výhody

  • Pokud aplikace kulového ventilu vyžaduje rotační pohon s pomocnými funkcemi (přepínač nebo potenciometr), tak může být použit standardní pohon. V tom případě ja navíc k rotačnímu pohonu požadována sada ASK77... (viz katalog. list 4211, str.3, katalog. list 4213, str.3, kat. list 4212, str.6 a kat. list 4214 str.6)