Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické otočné pohony GMA..9E

Elektrické pohony GMA..9E napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohová regulace nebo řídicí signál DC 0...10V, napájecí napětí AC/DC 24 V, pohon GMA321.9E napájení AC 230 V, 2-polohový řídicí signál, všechny se zpětnou pružinou, připojovací kabel 0,9m

Elektrické otočné pohony GMA131.9E a GMA161.9E pro ovládání kulových ventilů VA.I(G)61.., VBI(G)61.. (oba typy DN15 až DN50) a elektrické otočné pohony GMA121.9E a GMA321.9E pro ovládání kulových ventilů VAI(G)60.. a VBI(G)60.. (oba typy DN15 až DN50)

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230 V (GMA321.9E) a AC/DC 24 V (GMA121.9E) s 2-polohovým řízením a napájecí napětí AC/DC 24 V s 3-polohovým řízením (GMA131.9E) a s řídicím signálem DC 0...10 V (GMA161.9E)  

  • Krouticí moment 7 Nm

  • Úhel natočení 90 °

  • Doba přeběhu 90 / 15 s (otevírá/zavírá) a doba zavření zpětnou pružinou (při výpadku napájení) je 15 s  

  • Všechny pohony GMA.. se zpětnou pružinou

  • Bez připojeného napětí může být rotační pohon otáčen a zablokován v jakékoli poloze použitím dodávaného Allenova klíče 

  • Mechanická indikace polohy a pro pohon GMA161.9E elektrická indikace polohy

Aplikace

  • Pohony GMA131.9E a GMA161.9E pro ovládání 2-cestných VAI(G)61.. a 3-cestných VBI(G)61.. regulačních kulových ventilů od DN15 do DN50   .

  • Pohony GMA121.9E a GMA321.9E pro ovládání 2-cestných on/off kulových ventilů VAI(G)60.. a 3-cestných přepínacích kulových ventilů VBI(G)60.. od DN15 do DN50


Výhody

  • Pokud aplikace kulového ventilu vyžaduje rotační pohon s pomocnými funkcemi (přepínač nebo potenciometr), tak může být použit standardní pohon. V tom případě je navíc k rotačnímu pohonu požadována sada ASK77... (viz katalog. list 4211, str.3, katalog. list 4213, str. 3, katalog. list 4212, str.6, katalog. list 4214, str. 6)