Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické otočné pohony GQD..9A

Elektrické pohony s napájením AC/DC 24 V - GQD131.9A (3-polohová regulace), GQD121.9A (2-polohová regulace) a GQD161.9A (řídicí signál DC 0...10 V). Pohon GQD321.9A s napájením AC 230 V a s 2-polohovým řídicím signálem. Všechny pohony se zpětnou pružinou, připojovací kabel 0,9m.

Elektrické otočné pohony GQD131.9A, GQD161.9A pro ovládání kulových ventilů VAI61.., VBI61.., VAG61.., VBG61.. (všechny typy DN15 až DN25) a elektrické otočné pohony GQD121.9A, GQD321.9A pro ovládání kulových ventilů VAI60.., VBI60..L, VBI60..T, VAG60.. a VBG60..T (všechny typy DN15 až DN25)

Vlastnosti

  • Pohony s napájecím napětím AC 230 V (GQD321.9A) a AC/DC 24 V (GQD121.9A) s 2-polohovým řízením a pohony s napájecím napětím AC/DC 24 V s 3-polohovým řízením (GQD131.9A) a s řídicím signálem DC 0...10 V (GQD161.9A)  

  • Krouticí moment 2 Nm

  • Úhel natočení 90 °

  • Pohony jsou se zpětnou pružinou  

  • Doba přeběhu 30 / 15 s (otevírá / zavírá) a doba zavřerní zpětnou pružinou (při výpadku napájení) je 15 s 

  • Mechanická indikace polohy a pro pohon GQD161.9A elektrická indikace polohy 

  • Pohon je vybaven páčkou pro ruční ovládání 

Aplikace

  • Pohony GQD131.9A a GQD161.9A pro ovládání 2-cestných (VAI61.., VAG61..) a 3-cestných (VBI61.., VBG61..) regulačních kulových ventilů s DN15 až DN25.

  • Pohony GQD121.9A a GQD321.9A pro ovládání 2-cestných on/off kulových ventilů (VAI60., VAG60..) a 3-cestných přepínacích kulových ventilů (VBI60..L, VBI60..T, VBG60..T) s DN15 až DN25.


Výhody

  • Pokud aplikace kulového ventilu vyžaduje rotační pohon s pomocnými funkcemi (přepínač nebo potenciometr), tak může být použit standardní pohon. V tom případě ja navíc k rotačnímu pohonu požadována sada ASK77... (viz katalog. list 4211, str.3, a katalog. list 4213, str. 3, kat. list 4212, str. 6, kat. list 4214, str.6.