Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické otočné pohony GSD141.9A a GSD341.9A

Elektrické pohony GSD141.9A (AC / DC 24 V) a GSD341.9A (AC 230 V), oba s on / off řídicím signálem, oba bez bez zpětné pružiny, připojovací kabel 0,9m

Elektrické otočné pohony GSD141.9A a GSD341.9A  pro ovládání kulových ventilů VAI60.., VBI60..L, VBI60..T, VAG60.., VBG60..T (DN15, DN20 a DN25).

Vlastnosti

  • GSD141.9A - AC / DC 24 V a GSD341.9A - AC 230 V, oba pohony s on / off řídicím signálem

  • Krouticí moment 2 Nm

  • Úhel natočení 90 °

  • Doba přeběhu 30 s 

  • Ruční ovládání po stlačení posuvného tlačítka

  • Pohony jsou bez zpětné pružiny

  • Směr otáčení ve směru nebo proti směru chodu hodinových ručiček v závislosti na montážní poloze připojeného pohonu na kulovém ventilu 

  • Mechanická indikace polohy 

Aplikace

  • Pohony GSD141.9A a GSD341.9A pro ovládání 2-cestných on / off kulových ventilů VAI60.., VAG60.. a 3-cestných přepínacích kulových ventilů VBI60..L, VBI60..T, VBG60..T všechny typy s DN15, DN20 a DN25       .


Výhody

  • Kulový ventil a rotační pohon lze snadno smontovat na místě. Není třeba žádné speciální nářadí ani nastavování