Tools

Siemens Česká republikaSiemens Česká republika

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elektrické otočné pohony MP20.20, I/SBC28.3-60, I/SBC28.2-10, I/SBC28.2-20 a I/SBC28.2-60

Elektrické pohony MP20.20 -(20 s, 6 Nm, I/SBC28.3-60, I/SBC28.2-10, I/SBC28.2-20 a I/SBC28.2-60, napájecí napětí AC 230V, 2-polohová regulace, připojovací kabel 0,8m

Elektrické otočné pohony pro ovládání kulových ventilů I/VBZ.. a TG/XBZ.....

Vlastnosti

  • Napájecí napětí AC 230V s 2-polohovým řízením

  • Krouticí moment 6 Nm (MP20.20), 7 Nm (I/SBC28.2-10), 7 Nm (I/SBC28.2-20 , 12 Nm (I/SBC28.2-60, 20 Nm (I/SBC28.3-60)

  • Úhel natočení 90 °

  • Doba přeběhu 20 s (MP20.20),  10 s (I/SBC28.2-10), 20 s (I/SBC28.2-20 , 60 s (I/SBC28.2-60, 60 s (I/SBC28.3-60)  

  • Ruční ovládací páčka u pohonů I/SBC28.. 

  • Pohony jsou bez zpětné pružiny

  • Pokud je pomocný kontakt (vodič N) sepnut, tak je ventil otevřen, pokud je rozepnut, tak je ventil zavřen 

  • Při výpadku napájení (vodič M) zůstává otočná část pohonu a tím i kulového ventilu v příslušné poloze 

Aplikace

  • Pro ovládání přímých (I/VBZ..) a trojcestných (TG/XBZ..) kulových ventilů v topných a vzduchotechnických systémech.


Výhody

  • Pohony I/SBC28.. jsou vybaveny pomocným kontaktem.

  • Pohon MP20.20 má výstup napájecího napětí (pouze s otevřeným ventilem)

  • Pohony nevyžadují žádnou údržbu